Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M10 50.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap cu fante este realizat din nailon natural. Ideal pentru aplicații în care este necesară o greutate redusă, împreună cu o bună rezistență chimică și electrică. Piesele sunt conforme cu DIN 85.
Numărul piesei Essentra:

10326329

Numărul piesei producătorului:

050105000002

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 10,4736 RON
250 - 999 5,1204 RON
1000 + 4,121 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

261,84 RON

25 x 10,4736 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 20.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Lungimea filetului 50.0 mm
Dimensiune filet M10
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cap de strângere
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne