Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M4 10.0 mm Nailon Negru

Acest șurub cu fantă în cruce are un profil amplu, dar redus, pentru a împiedica manipularea ansamblului. Realizat din nailon negru și conform NF E 25-129.
Numărul piesei Essentra:

10054383

Numărul piesei producătorului:

0170180001VR

80 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,6913 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

69,13 RON

100 x 0,6913 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M4
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cu cap bombat
Culoare Negru
Material Nailon
Cod Vamal 3926909790
Model cu șurub Șurub mecanic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne