Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M5 30.0 mm PC Transparent

This slotted mushroom head screw has a wide but low profile, to deter tampering of the assembly. Made from natural Nylon and refers to NF E 25-128.
Numărul piesei Essentra:

10116968

Numărul piesei producătorului:

0170351700VR

1010 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6009 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

600,90 RON

1000 x 0,6009 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M5
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cu cap bombat
Culoare Transparent
Material PC
Cod Vamal 3926909790
Model cu șurub Șurub mecanic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne