Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 16.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu fantă în cruce are un profil amplu, dar redus, pentru a împiedica manipularea ansamblului. Realizat din nailon transparent și conform NF E 25-129.
Numărul piesei Essentra:

10054611

Numărul piesei producătorului:

0170450000VR

450 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3806 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

380,60 RON

1000 x 0,3806 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 16.0 mm
Dimensiune filet M6
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cu cap bombat
Culoare Natural
Material Nailon
Cod Vamal 3926909790
Model cu șurub Șurub mecanic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne