Meniu Caută

Șurub Acționare cruciformă M8 20.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap bombat în cruce are un profil amplu, dar redus, pentru a împiedica manipularea ansamblului. Realizat din nailon transparent și conform NF E 25-129.
Numărul piesei Essentra:

10066027

Numărul piesei producătorului:

0870690000VR

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5845 RON
5000 - 9999 0,5749 RON
10000 + 0,564 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

584,50 RON

1000 x 0,5845 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M8
Tip de unitate Acționare cruciformă
Tip cap Cu cap bombat
Culoare Natural
Material PA
Cod Vamal 3926909790
Model cu șurub Șurub mecanic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne