Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 12.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap ciupercă crestat are un profil larg, dar redus, pentru a descuraja manipularea ansamblului. Fabricat din nailon natural și conform cu NF E 25-129.
Numărul piesei Essentra:

10367131

Numărul piesei producătorului:

276601200002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,5668 RON
500 - 999 0,5188 RON
1000 + 0,4572 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

141,70 RON

250 x 0,5668 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 12.0 mm
Dimensiune filet M6
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cu cap bombat
Culoare Natural
Material Nailon
Cod Vamal 3926909790
Model cu șurub Șurub mecanic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne