Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6  20.0 mm Nailon Negru

Acest șurub cu fantă în cruce are un profil amplu, dar redus, pentru a împiedica manipularea ansamblului. Realizat din nailon negru.
Numărul piesei Essentra:

10367179

Numărul piesei producătorului:

276602059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,5353 RON
500 - 999 0,4901 RON
1000 + 0,4312 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

133,83 RON

250 x 0,5353 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M6 
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cu cap bombat
Culoare Negru
Material Nailon
Cod Vamal 3926909790
Model cu șurub Șurub mecanic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne