Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,4728 RON - 0,4728 RON 16000 În stoc
M3
4.0 mm
Acționare cu fante
0,6062 RON - 0,6062 RON 19100 În stoc
M3
8.0 mm
Acționare cu fante
0,9416 RON - 0,9416 RON 22580 În stoc
M3
10.0 mm
Acționare cu fante
0,1459 RON - 0,1459 RON 10700 În stoc
M3
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1473 RON - 0,1473 RON 21700 În stoc
M3
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2147 RON - 0,2147 RON 3500 În stoc
M4
6.0 mm
Acționare cu fante
0,2792 RON - 0,2792 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
30.0 mm
Acționare cu fante
1,7541 RON - 1,7541 RON 4300 În stoc
M4
6.0 mm
Acționare cu fante
0,1501 RON - 0,1501 RON 9400 În stoc
M4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,362 RON - 0,362 RON 17476 În stoc
M5
8.0 mm
Acționare cu fante
1,8242 RON - 1,8242 RON 13900 În stoc
M5
10.0 mm
Acționare cu fante
0,1599 RON - 0,1599 RON 9400 În stoc
M5
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1739 RON - 0,1739 RON 6500 În stoc
M5
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2272 RON - 0,2272 RON 15000 În stoc
M4
16.0 mm
Acționare cu fante
0,5066 RON - 0,5066 RON 900 În stoc
M5
6.0 mm
Acționare cu fante
0,2147 RON - 0,2147 RON 22900 În stoc
M3
20.0 mm
Acționare cu fante
0,341 RON - 0,341 RON 360 În stoc
M3
25.0 mm
Acționare cu fante
0,2202 RON - 0,2202 RON 3960 În stoc
M4
6.0 mm
Acționare cu fante
0,616 RON - 0,616 RON 1000 În stoc
M4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,4392 RON - 0,4392 RON 20000 În stoc
M4
30.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17
Șurub Acționare cu fante M3 4.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038321

Interval de preț
0,4728 RON - 0,4728 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub mecanic Cap plat Acționare cu fante M3 8.0 mm PA Negru

10038369

Interval de preț
0,6062 RON - 0,6062 RON

Niveluri de stoc
19100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038406

Interval de preț
0,9416 RON - 0,9416 RON

Niveluri de stoc
22580 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M3x0.5 mm 16.0 mm PP Natural

10038444

Interval de preț
0,1459 RON - 0,1459 RON

Niveluri de stoc
10700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M3x0.5 mm 20.0 mm PP Natural

10038482

Interval de preț
0,1473 RON - 0,1473 RON

Niveluri de stoc
21700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038529

Interval de preț
0,2147 RON - 0,2147 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Natural

10038550

Interval de preț
1,7541 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
4300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 10.0 mm PP Natural

10038598

Interval de preț
0,1501 RON - 0,1501 RON

Niveluri de stoc
9400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038772

Interval de preț
0,362 RON - 0,362 RON

Niveluri de stoc
17476 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038819

Interval de preț
1,8242 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
13900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 16.0 mm PP Natural

10038857

Interval de preț
0,1599 RON - 0,1599 RON

Niveluri de stoc
9400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 20.0 mm PP Natural

10038895

Interval de preț
0,1739 RON - 0,1739 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038628

Interval de preț
0,2272 RON - 0,2272 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038765

Interval de preț
0,5066 RON - 0,5066 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M3 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038468

Interval de preț
0,2147 RON - 0,2147 RON

Niveluri de stoc
22900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M3 25.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038505

Interval de preț
0,341 RON - 0,341 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 6.0 mm PP Natural

10038543

Interval de preț
0,2202 RON - 0,2202 RON

Niveluri de stoc
3960 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10038581

Interval de preț
0,616 RON - 0,616 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M4 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038710

Interval de preț
0,4392 RON - 0,4392 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural