Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M3 8.0 mm PPS Maro deschis

Low-head hexalobular screw designed with a countersunk head and a hexagonal socket drive. It is used where space is limited. It is used for furniture assembly and the automotive industry. It has resistance to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS and flame rated UL94 V0.
Numărul piesei Essentra:

10344170

Numărul piesei producătorului:

1440234

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 14,2388 RON
125 - 249 13,4478 RON
250 + 12,6567 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

355,97 RON

25 x 14,2388 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 8.0 mm
Înălțime cap 2.4 mm
Diametru cap 5.5 mm
Material PPS
Tip de unitate Acționare în stea
Stil cap Cap cu profil redus
Cod Vamal 3926909790
Temperatură maximă 200 °C
Dimensiune filet M3

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne