Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M4 6.0 mm PPS Maro deschis

Numărul piesei Essentra:

10344224

Numărul piesei producătorului:

1440239

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 15,1855 RON
125 - 249 14,3426 RON
250 + 13,4997 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

379,64 RON

25 x 15,1855 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 6.0 mm
Înălțime cap 3.1 mm
Material PPS
Tip de unitate Acționare în stea
Stil cap Cap cu profil redus
Cod Vamal 3926909790
Temperatură maximă 200 °C
Dimensiune filet M4

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne