Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M5 25.0 mm PPS Maro deschis

Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10344347

Numărul piesei producătorului:

1440251

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 59,7307 RON
50 - 99 56,411 RON
100 + 53,0911 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

597,31 RON

10 x 59,7307 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 25.0 mm
Înălțime cap 3.7 mm
Diametru cap 8.5 mm
Material PPS
Tip de unitate Acționare în stea
Stil cap Cap cu profil redus
Cod Vamal 3926909790
Temperatură maximă 200 °C
Dimensiune filet M5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne