Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M3 12.0 mm PPS Maro deschis

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10344484

Numărul piesei producătorului:

1440265

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 59,2587 RON
25 - 124 26,8697 RON
125 - 249 25,3784 RON
250 + 23,887 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

59,26 RON

1 x 59,2587 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 12.0 mm
Înălțime cap 1.3 mm
Diametru cap 6.0 mm
Material PPS
Tip de unitate Acționare în stea
Stil cap Cap special cu profil redus
Cod Vamal 3926909790
Temperatură maximă 200 °C
Dimensiune filet M3

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne