Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M5 8.0 mm PEEK Maro deschis

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Numărul piesei Essentra:

10345115

Numărul piesei producătorului:

1440382

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 50,0816 RON
50 - 99 47,2887 RON
100 + 44,5094 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

500,82 RON

10 x 50,0816 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 8.0 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Diametru cap 9.0 mm
Material PEEK
Tip de unitate Acționare în stea
Stil cap Cap special cu profil redus
Cod Vamal 3926909790
Temperatură maximă 180 °C
Dimensiune filet M5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne