Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M3 8.0 mm Reny Negru

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Numărul piesei Essentra:

10345269

Numărul piesei producătorului:

1440727

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 10,6208 RON
250 - 499 10,0242 RON
500 + 9,4407 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

531,04 RON

50 x 10,6208 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 8.0 mm
Înălțime cap 2.4 mm
Diametru cap 5.5 mm
Material Reny
Tip de unitate Acționare în stea
Stil cap Cap cu profil redus
Cod Vamal 3926909790
Temperatură maximă 105 °C
Dimensiune filet M3

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne