Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M5 8.0 mm Reny Negru

Special Low Head Machine Screw is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing it to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Numărul piesei Essentra:

10345658

Numărul piesei producătorului:

1440766

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 14,9132 RON
125 - 249 14,0832 RON
250 + 13,2533 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

372,83 RON

25 x 14,9132 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 8.0 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Diametru cap 9.0 mm
Material Reny
Tip de unitate Acționare în stea
Stil cap Cap special cu profil redus
Cod Vamal 3926909790
Temperatură maximă 105 °C
Dimensiune filet M5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne