Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap oval

În stoc

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
134 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1728 RON - 0,2134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
17.6 mm
Acționare încrucișată
0,9201 RON - 1,136 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
3.4 mm
Acționare încrucișată
0,2179 RON - 0,269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
16.1 mm
Acționare încrucișată
0,3313 RON - 0,4091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
15.3 mm
Acționare încrucișată
0,2341 RON - 0,289 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
3.3 mm
Acționare încrucișată
0,1849 RON - 0,2283 RON 3000 În stoc
M4 x 0.7
12.3 mm
Acționare încrucișată
0,1685 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
8.3 mm
Acționare încrucișată
0,1744 RON - 0,2153 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
22.6 mm
Acționare încrucișată
0,1806 RON - 0,223 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Acționare încrucișată
0,1822 RON - 0,225 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Acționare încrucișată
0,1646 RON - 0,2033 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
2.6 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
9.6 mm
Acționare încrucișată
0,1806 RON - 0,223 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Acționare încrucișată
0,1795 RON - 0,2216 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Acționare încrucișată
0,1728 RON - 0,2134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Acționare încrucișată
0,1818 RON - 0,2244 RON 3000 În stoc
M4 x 0.7
4.3 mm
Acționare încrucișată
0,167 RON - 0,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
5.6 mm
Acționare încrucișată
0,2044 RON - 0,2524 RON 1000 În stoc
M5 x 0.8
2.1 mm
Acționare încrucișată
0,1685 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
7.6 mm
Acționare încrucișată
0,1716 RON - 0,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Acționare încrucișată
  • din 7
Șurub Acționare încrucișată M4 x 0.7 12.3 mm Nailon 6/6 Natural

10297131

Interval de preț
0,2283 RON - 0,1849 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 / 92
  • Lungimea filetului
    12.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șurub Acționare încrucișată M4 x 0.7 4.3 mm Nailon 6/6 Natural

10297100

Interval de preț
0,2244 RON - 0,1818 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 / 92
  • Lungimea filetului
    4.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șurub Acționare încrucișată M5 x 0.8 2.1 mm Nailon 6/6 Natural

10297667

Interval de preț
0,2524 RON - 0,2044 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 / 92
  • Lungimea filetului
    2.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 0.8
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6