Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1732 RON - 0,2138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1854 RON - 0,2289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1796 RON - 0,2218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2141 RON - 0,2643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1686 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1751 RON - 0,2162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4528 RON - 0,559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,9243 RON - 1,1412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,0435 RON - 1,2883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,0024 RON - 1,2375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4173 RON - 0,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3699 RON - 0,4566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,919 RON - 1,1346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3575 RON - 0,4414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3189 RON - 0,3937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2126 RON - 0,2624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2284 RON - 0,282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.