Meniu Caută

Șurub Fără acționare M6 50.0 mm PA Natural

Acest șurub mecanic pătrat este conceput să conecteze ferm două sau mai multe componente. Forma capului pătrat îmbunătățește aderența și transferul de cuplu, făcându-l perfect pentru aplicații care necesită presiuni de strângere mai mari. Este ușor și rezistent la coroziune. De culoare naturală, fabricat din PA și conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10066126

Numărul piesei producătorului:

0900540000VR

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,5024 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

251,20 RON

500 x 0,5024 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime cap 10.0 mm
Lungime cap 10.0 mm
Înălțime cap 3.0 mm
Lungimea filetului 50.0 mm
Dimensiune filet M6
Diametru pas 1.0 mm
Model cu șurub Șurub mecanic
Culoare Natural
Price per piece incl VAT 0.4429 GBP
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6.6
Tip de unitate Fără acționare
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne