10066133
0900550000VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 0,5599 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lățime cap | 10.0 mm |
---|---|
Lățime cap | 0.394 in |
Lungime cap | 10.0 mm |
Lungime cap | 0.394 in |
Înălțime cap | 3.0 mm |
Înălțime cap | 0.118 in |
Lungimea filetului | 60.0 mm |
Lungimea filetului | 2.362 in |
Dimensiune filet | M6 |
Diametru pas | 1.0 mm |
Diametru pas | 0.039 in |
Model cu șurub | Șurub mecanic |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Tip de unitate | Fără acționare |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.