10066157
0900610000VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 0,6271 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lățime cap | 10.0 mm |
---|---|
Lățime cap | 0.394 in |
Lungime cap | 10.0 mm |
Lungime cap | 0.394 in |
Înălțime cap | 3.0 mm |
Înălțime cap | 0.118 in |
Lungimea filetului | 50.0 mm |
Lungimea filetului | 1.969 in |
Dimensiune filet | M8 |
Diametru pas | 1.25 mm |
Diametru pas | 0.049 in |
Model cu șurub | Șurub mecanic |
Culoare | Natural |
Price per piece incl VAT | 0.6459 GBP |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Tip de unitate | Fără acționare |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.