Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.
Cod Serie: SR1923
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0918 RON - 1,9927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,804 RON - 1,3079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5626 RON - 1,0272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0566 RON - 1,7261 RON | 364 În stoc |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5838 RON - 1,0665 RON | 100 În stoc |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,9365 RON - 3,0592 RON | 8 În stoc |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,4594 RON - 2,3856 RON | 50 În stoc |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,8133 RON - 6,4132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,2363 RON - 2,0067 RON | 590 În stoc |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,1891 RON - 3,4381 RON | 90 În stoc |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5093 RON - 0,9303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5318 RON - 0,9738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6048 RON - 1,1058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,1471 RON - 3,3819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1585 RON - 0,2217 RON | 250 În stoc |
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5921 RON - 1,0805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5486 RON - 1,0005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4925 RON - 0,8967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,804 RON - 1,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5626 RON - 1,0272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina