Meniu Caută

Șurub cu aerisire M4 35.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub ventilat cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20143299

Numărul piesei producătorului:

20143299

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 32,0973 RON
100 - 249 28,8876 RON
250 - 499 27,3074 RON
500 - 999 25,6778 RON
1000 + 24,0977 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

32,10 RON

1 x 32,0973 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
d2 7.0
D3 1.0
l1 35.0
h1 4.0
A/F 3.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne