Meniu Caută

Șurub cu aerisire M8 12.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub ventilat cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20143527

Numărul piesei producătorului:

20143527

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 20,5916 RON
100 - 249 18,5177 RON
250 - 499 17,4807 RON
500 - 999 16,4931 RON
1000 + 15,4561 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,59 RON

1 x 20,5916 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
d2 13.0
D3 1.8
l1 12.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne