Meniu Caută

Șurub cu aerisire M2 16.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub ventilat cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20144425

Numărul piesei producătorului:

20144425

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 21,8755 RON
100 - 249 19,7028 RON
250 - 499 18,6164 RON
500 - 999 17,4807 RON
1000 + 16,3943 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

21,88 RON

1 x 21,8755 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2
d2 3.8
D3 0.7
l1 16.0
h1 2.0
A/F 1.5
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 8483308090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne