Meniu Caută

Șurub cu aerisire M2.5 4.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub ventilat cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20144432

Numărul piesei producătorului:

20144432

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 13,9253 RON
100 - 249 12,5426 RON
250 - 499 11,8513 RON
500 - 999 11,16 RON
1000 + 10,4686 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,93 RON

1 x 13,9253 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 4.0
h1 2.5
A/F 2.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 8483308090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne