Meniu Caută

Șurub cu aerisire M2 6.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20219857

Numărul piesei producătorului:

20219857

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 14,8635 RON
100 - 249 13,3821 RON
250 - 499 12,6414 RON
500 - 999 11,9007 RON
1000 + 11,16 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,86 RON

1 x 14,8635 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2
d2 3.8
D3 0.7
l1 6.0
h1 2.0
A/F 1.5
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne