Meniu Caută

Șurub cu aerisire M3 6.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20226657

Numărul piesei producătorului:

20226657

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 15,8017 RON
100 - 249 14,2215 RON
250 - 499 13,4315 RON
500 - 999 12,6414 RON
1000 + 11,8513 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,80 RON

1 x 15,8017 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
d2 5.5
D3 1.0
l1 6.0
h1 3.0
A/F 3.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne