Meniu Caută

Șurub cu aerisire M3 12.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20236014

Numărul piesei producătorului:

20236014

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,5546 RON
100 - 249 17,5794 RON
250 - 499 16,6412 RON
500 - 999 15,6536 RON
1000 + 14,666 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

19,55 RON

1 x 19,5546 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
d2 5.5
D3 1.0
l1 12.0
h1 3.0
A/F 3.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne