Meniu Caută

Șurub cu aerisire M8 25.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20236311

Numărul piesei producătorului:

20236311

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 25,7766 RON
100 - 249 23,2088 RON
250 - 499 21,9249 RON
500 - 999 20,641 RON
1000 + 19,3571 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

25,78 RON

1 x 25,7766 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
d2 13.0
D3 1.8
l1 25.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne