Meniu Caută

Șurub cu aerisire M10 35.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20236427

Numărul piesei producătorului:

20236427

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 34,7638 RON
100 - 249 31,3072 RON
250 - 499 29,5295 RON
500 - 999 27,8012 RON
1000 + 26,0729 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

34,76 RON

1 x 34,7638 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 35.0
h1 10.0
A/F 8.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne