Meniu Caută

Șurub cu aerisire M10 40.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20236434

Numărul piesei producătorului:

20236434

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 36,7885 RON
100 - 249 33,1343 RON
250 - 499 31,2578 RON
500 - 999 29,4308 RON
1000 + 27,6037 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

36,79 RON

1 x 36,7885 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 40.0
h1 10.0
A/F 8.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne