Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
172 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 A/F D3 Cumpără
19,1103 RON - 25,4804 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
25.0
5.0
1.6
13,8759 RON - 18,5177 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
3.0
1.0
17,5795 RON - 23,4064 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
20.0
5.0
1.6
42,8129 RON - 57,0839 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M16
16.0
Oţel inoxidabil 304
50.0
14.0
1.8
16,2956 RON - 21,7274 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
5.0
1.6
22,7644 RON - 30,369 RON 111 În stoc
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
6.0
1.8
15,4561 RON - 20,5917 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
12.0
6.0
1.8
40,8377 RON - 54,4667 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M16
16.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
14.0
1.8
31,6529 RON - 42,171 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 304
50.0
10.0
1.8
32,9368 RON - 43,8993 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M16
16.0
Oţel inoxidabil 304
25.0
14.0
1.8
26,7643 RON - 35,6527 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
50.0
5.0
1.6
11,3081 RON - 15,0611 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 304
5.0
3.0
1.0
20,1473 RON - 26,863 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 304
20.0
8.0
1.8
12,9871 RON - 17,3326 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
4.0
1.3
11,8513 RON - 15,8018 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 304
5.0
3.0
1.0
25,431 RON - 33,9244 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 304
40.0
4.0
1.3
12,197 RON - 16,2462 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2.5
2.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
1.5
0.7
24,0977 RON - 32,0974 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 304
35.0
3.0
1.0
18,3696 RON - 24,4927 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 304
20.0
2.0
0.9
12,7402 RON - 16,9869 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
3.0
1.0
  • din 9
Șurub cu aerisire M8 45.0 Oţel inoxidabil 304

20143565

Interval de preț
30,369 RON - 22,7644 RON

Niveluri de stoc
111 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • D3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0