Meniu Caută

șuruburi ventilate - cap hexagonal

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
144 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 Material A/F l1 d1 Cumpără
44,5919 RON - 59,422 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
45.0
M16
17,1079 RON - 22,7767 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
16.0
M6
52,0323 RON - 69,3932 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
60.0
M16
22,1188 RON - 29,458 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
30.0
M6
16,9561 RON - 22,6249 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
16.0
M8
47,072 RON - 62,7627 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
50.0
M16
37,1514 RON - 49,5521 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
30.0
M16
17,0572 RON - 22,7262 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
16.0
M4
42,1624 RON - 56,1827 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
40.0
M16
39,6316 RON - 52,8421 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
35.0
M16
34,6713 RON - 46,2115 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
25.0
M16
14,982 RON - 19,9423 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
12.0
M5
18,019 RON - 24,0422 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
20.0
M8
14,982 RON - 19,9423 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
12.0
M4
17,8671 RON - 23,7891 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
20.0
M6
11,0847 RON - 14,7796 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
5.0
M3
13,7673 RON - 18,3227 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
8.0
M5
16,8548 RON - 22,4731 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
16.0
M5
19,2337 RON - 25,6618 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
20.0
M8
12,9068 RON - 17,2091 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
6.0
M5
  • din 8