20061739
10811110534E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 + | 66,9845 RON |
Lungime mâner | 160.0 mm |
---|---|
Lungime mâner | 6.299 in |
Lățime mâner | 35.0 mm |
Lățime mâner | 1.378 in |
Înălțime cap | 9.0 mm |
Înălțime cap | 0.354 in |
Înălțime carcasă | 18.5 mm |
Înălțime carcasă | 0.728 in |
Prindere maximă | 24.5 mm |
Prindere maximă | 0.965 in |
Lungime orificiu de montare | 50.0 mm |
Lungime orificiu de montare | 1.969 in |
Lățime orificiu de montare | 25.0 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.984 in |
Finalizare | Placat cu crom |
Tip mâner | Mâner basculant, cu cheie |
Include | Two keys supplied with each latch |
Tip cheie | Cheie Euro |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Orientare la montare | Universale |
Specificații | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Standarde | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.