Meniu Caută

Mâner oscilant Cu chei la fel 28.5 mm Zamac Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20061784

Numărul piesei producătorului:

10812120547E

17 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 + 66,9845 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

1 674,61 RON

25 x 66,9845 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 160.0 mm
Lățime mâner 35.0 mm
Înălțime cap 9.0 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Prindere maximă 28.5 mm
Lungime orificiu de montare 50.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Tip mâner Mâner basculant, cu cheie
Include Two keys supplied with each latch
Tip cheie Cheie Euro
Material încuietoare Zamac
Orientare la montare Universale
Specificații Does Not Compress
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne