Meniu Caută

Mâner oscilant Cu chei la fel 24.5 mm PA Natural

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20061647

Numărul piesei producătorului:

108220534E

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 60,5902 RON
25 + 43,2787 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

60,59 RON

1 x 60,5902 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 160.0 mm
Lățime mâner 35.0 mm
Înălțime cap 9.0 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Prindere maximă 24.5 mm
Lungime orificiu de montare 50.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Finalizare Placat cu crom
Tip mâner Mâner basculant, cu cheie
Include Two keys supplied with each latch
Tip cheie Cheie Euro
Material încuietoare PA
Orientare la montare Universale
Specificații Does Not Compress
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne