20061661
108220547E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 65,3237 RON |
25 + | 46,6598 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime mâner | 160.0 mm |
---|---|
Lungime mâner | 6.299 in |
Lățime mâner | 35.0 mm |
Lățime mâner | 1.378 in |
Înălțime cap | 9.0 mm |
Înălțime cap | 0.354 in |
Înălțime carcasă | 18.5 mm |
Înălțime carcasă | 0.728 in |
Prindere maximă | 28.5 mm |
Prindere maximă | 1.122 in |
Lungime orificiu de montare | 50.0 mm |
Lungime orificiu de montare | 1.969 in |
Lățime orificiu de montare | 25.0 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.984 in |
Finalizare | Placat cu crom |
Tip mâner | Mâner basculant, cu cheie |
Include | Two keys supplied with each latch |
Tip cheie | Cheie Euro |
Material încuietoare | PA |
Orientare la montare | Universale |
Specificații | Does Not Compress |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.