Meniu Caută

Mâner oscilant Chei diferite 26.5 mm PA Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20061685

Numărul piesei producătorului:

108223236E

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 273,5188 RON
25 - 49 195,3706 RON
50 + 176,6002 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

273,52 RON

1 x 273,5188 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 160.0 mm
Lățime mâner 35.0 mm
Înălțime cap 9.0 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Prindere maximă 26.5 mm
Lungime orificiu de montare 50.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Finalizare Poliamidă neagră
Tip mâner Mâner basculant, cu cheie
Include Two keys supplied with each latch
Tip cheie Chei diferite
Material încuietoare PA
Orientare la montare Universale
Specificații IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Standarde RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne