Meniu Caută

Mâner oscilant Fără cheie 24.5 mm PA Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20053949

Numărul piesei producătorului:

2182034E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 32,4742 RON
25 + 23,1958 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

32,47 RON

1 x 32,4742 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 160.0 mm
Lățime mâner 35.0 mm
Înălțime cap 12.0 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Prindere maximă 24.5 mm
Lungime orificiu de montare 50.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Finalizare Fără finisaj
Tip mâner Mâner oscilant fără cheie
Tip cheie Fără cheie
Material încuietoare PA
Orientare la montare Universale
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne