20053963
2182047E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 32,4742 RON |
25 + | 23,1958 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime mâner | 160.0 mm |
---|---|
Lungime mâner | 6.299 in |
Lățime mâner | 35.0 mm |
Lățime mâner | 1.378 in |
Înălțime cap | 12.0 mm |
Înălțime cap | 0.472 in |
Înălțime carcasă | 18.5 mm |
Înălțime carcasă | 0.728 in |
Prindere maximă | 28.5 mm |
Prindere maximă | 1.122 in |
Lungime orificiu de montare | 50.0 mm |
Lungime orificiu de montare | 1.969 in |
Lățime orificiu de montare | 25.0 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.984 in |
Finalizare | Fără finisaj |
Tip mâner | Mâner oscilant fără cheie |
Tip cheie | Fără cheie |
Material încuietoare | PA |
Orientare la montare | Universale |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.