Meniu Caută

Tampon cu împingere 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Oțel

Numărul piesei Essentra:

10504420

Numărul piesei producătorului:

1504995

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 252,7211 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

252,72 RON

1 x 252,7211 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Înălțime cap 1.5 mm
Lăţime cap pe suprafeţe plate 8.5 mm
Lungimea filetului 35.0 mm
Material cap Oțel
Cod Vamal 8466202000
Grosime cap 13.5 mm
Lungime sub cap 25.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne