Meniu Caută

Tampon cu împingere 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Oțel

Numărul piesei Essentra:

10504543

Numărul piesei producătorului:

1505007

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 243,5787 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

243,58 RON

1 x 243,5787 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Înălțime cap 9.5 mm
Lăţime cap pe suprafeţe plate 6.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Material cap Oțel
Cod Vamal 8466202000
Grosime cap 5.7 mm
Lungime sub cap 16.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne