Meniu Caută

Tampon cu împingere 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Oțel

Numărul piesei Essentra:

10504581

Numărul piesei producătorului:

1505011

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 237,6911 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

237,69 RON

1 x 237,6911 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Înălțime cap 13.5 mm
Lăţime cap pe suprafeţe plate 8.5 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Material cap Oțel
Cod Vamal 8466202000
Grosime cap 1.5 mm
Lungime sub cap 25.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne