Meniu Caută

Clemă cablu Șurub 12.0 mm HDPE Negru

This universal cable grip is ideal to bundle multiple cables whilst keeping them separated at the same time. Mounted with 4 screws for a secure fastening. It has a rigid HDPE base with flexible TPE inserts. With all of the inserts in place, it will hold up to seven 2.0 - 12.0mm cables.
Numărul piesei Essentra:

10177747

Numărul piesei producătorului:

UCG-6BK

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 + 16,2219 RON
Ambalaj standard: 125

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

2 027,74 RON

125 x 16,2219 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Ajustabil
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mare
Metodă de montare Șurub
Caracteristici speciale Asamblat de furnizor cu șase inserții demontabile. Diametrul mănunchiului se schimbă dacă sunt scoase inserțiile
Lungime bază 137.0 mm
Interval diametru cablu compatibil 2.0 - 12.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 53.5 mm
Înălțime totală 40.0 mm
Lățime totală 66.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne