Plynové vzpery s nastaviteľnou silou našli široké uplatnenie v lekárskych a laboratórnych zariadeniach, nábytkárskom, automobilovom odvetví a priemyselných zariadeniach na otváranie, zatváranie, nakláňanie a tlmenie. Tieto vzpery umožňujú prispôsobenie presne podľa potreby bez dodatočných výpočtov, len je potrebné vypustenie plynu podľa požadovanej špecifikácie.
Cod Serie: SR5487
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime extinsă | Diametru tijă | Material | Lungime cursă | Forță maximă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357,0767 RON - 497,3674 RON | 10 În stoc |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 2 În stoc |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 1 În stoc |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 854,3601 RON - 1 018,6616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 2 În stoc |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 1 600,9305 RON - 1 600,9305 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|||
| 513,7163 RON - 715,5288 RON | 11 În stoc |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.047 in
560.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| 10202944 | 503,8508 RON - 701,7902 RON | 6 În stoc |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 1 În stoc |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 364,0934 RON - 507,1346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| 302,9645 RON - 421,9948 RON | 9 În stoc |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina