Meniu Caută

Telescoape cu gaz - Forță ajustabilă

În stoc

Plynové vzpery s nastaviteľnou silou našli široké uplatnenie v lekárskych a laboratórnych zariadeniach, nábytkárskom, automobilovom odvetví a priemyselných zariadeniach na otváranie, zatváranie, nakláňanie a tlmenie. Tieto vzpery umožňujú prispôsobenie presne podľa potreby bez dodatočných výpočtov, len je potrebné vypustenie plynu podľa požadovanej špecifikácie.

Cod Serie: SR5487

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Extended Length Rod Diameter Material Stroke Length Maximum Force Cumpără
277,8452 RON - 386,9899 RON Solicitați termenul de livrare aici
344,7395 RON - 480,1708 RON Solicitați termenul de livrare aici
10202944 491,5617 RON - 684,6733 RON Solicitați termenul de livrare aici
531,3752 RON - 735,7545 RON Solicitați termenul de livrare aici
619,1345 RON - 857,2484 RON Solicitați termenul de livrare aici
888,9157 RON - 1 059,8616 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 810,6625 RON - 1 810,6625 RON Solicitați termenul de livrare aici
643,5729 RON - 643,5729 RON Solicitați termenul de livrare aici
684,4406 RON - 684,4406 RON Solicitați termenul de livrare aici
766,1621 RON - 766,1621 RON Solicitați termenul de livrare aici
296,4376 RON - 462,4409 RON Solicitați termenul de livrare aici
314,8246 RON - 491,11 RON Solicitați termenul de livrare aici
447,7505 RON - 841,5312 RON Solicitați termenul de livrare aici
255,871 RON - 255,871 RON Solicitați termenul de livrare aici
296,4376 RON - 412,8795 RON Solicitați termenul de livrare aici
372,2994 RON - 518,5741 RON Solicitați termenul de livrare aici
550,3372 RON - 777,4162 RON Solicitați termenul de livrare aici
768,4486 RON - 916,243 RON Solicitați termenul de livrare aici
864,9838 RON - 1 031,3295 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 745,5892 RON - 1 745,5892 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 3
Amortizor cu gaz ajustabil 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830

Interval de preț
612,9324 RON - 612,9324 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Dimensiune filet
    M5 x 0.8
  • Culoare
    Negru
  • Accesorii incluse
    4x P1 Nylon Ball Joint with Steel Pin (Fitted);4x E1 Nylon Eyes
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz cu mai multe poziții 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807

Interval de preț
601,8154 RON - 601,8154 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Dimensiune filet
    M8 x 1.25
  • Culoare
    Negru
  • Accesorii incluse
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Finisaj corp
    Acoperit cu pudră epoxidică
Amortizor cu gaz ajustabil 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

10282854

Interval de preț
653,8002 RON - 653,8002 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Dimensiune filet
    M8 x 1.25
  • Culoare
    Negru
  • Accesorii incluse
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz cu mai multe poziții 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Interval de preț
485,1133 RON - 310,9775 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Dimensiune filet
    M5 x 0.8
  • Culoare
    Negru
  • Accesorii incluse
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Finisaj corp
    Acoperit cu pudră epoxidică