10305119
551897
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 492,8362 RON |
10 + | 171,8154 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru tijă | 8.0 mm |
---|---|
Diametru tijă | 0.315 in |
Diametru tub | 18.0 mm |
Diametru tub | 0.709 in |
Lungime cursă | 150.0 mm |
Lungime cursă | 5.906 in |
Lungimea tubului | 195.0 mm |
Lungimea tubului | 7.677 in |
Forță maximă | 350.0 N |
Forță maximă | 350.0 N |
Dimensiune filet | M6 |
Finalizare | Nitrurat |
Material tijă | Oțel |
Material complet | Oțel |
Lungime filetată | 10.0 mm |
Lungime filetată | 0.394 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina