Meniu Caută

Amortizor cu gaz 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Oțel

Acest amortizor cu gaz cu forță fixă este realizat dintr-o tijă de oțel și un tub din oțel carbon acoperit cu pulbere epoxidică. Este, de asemenea, denumit arc de gaz datorită faptului că este încărcat cu nitrogen. Este o unitate autonomă, fără întreținere, cu o mică schimbare de forță pentru o mai bună protecție a balamalelor și se montează cu cursă de capăt amortizată. Adecvat pentru utilizarea pe aplicații precum panouri de acces, capace şi chepenguri. Vă rugăm să comandați elementele de fixare pentru a se potrivi în mod specific aplicației dumneavoastră.
Numărul piesei Essentra:

10305270

Numărul piesei producătorului:

551914

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 528,494 RON
10 + 175,524 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

528,49 RON

1 x 528,494 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru tijă 8.0 mm
Diametru tub 18.0 mm
Lungime cursă 250.0 mm
Lungimea tubului 295.0 mm
Forță maximă 300.0 N
Dimensiune filet M6
Finalizare Nitrurat
Material tijă Oțel
Material complet Oțel
Lungime filetată 10.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne