Meniu Caută

Amortizor cu gaz 100.0 mm 800.0 N

Acest amortizor cu gaz cu forță fixă este realizat dintr-o tijă de oțel și un tub din oțel carbon acoperit cu pulbere epoxidică. Este, de asemenea, denumit arc de gaz datorită faptului că este încărcat cu nitrogen. Este o unitate autonomă, fără întreținere, cu o mică schimbare de forță pentru o mai bună protecție a balamalelor și se montează cu cursă de capăt amortizată. Adecvat pentru utilizarea pe aplicații precum panouri de acces, capace şi chepenguri. Vă rugăm să comandați elementele de fixare pentru a se potrivi în mod specific aplicației dumneavoastră.
Numărul piesei Essentra:

10305379

Numărul piesei producătorului:

551925

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 569,1682 RON
10 + 214,6164 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

569,17 RON

1 x 569,1682 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Finalizare Nitrurat
Material tijă Oțel
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne