Meniu Caută

Tije de acţionare cu mâner sferic

În stoc

Axurile cu mâner sferic sunt realizate din oțel și sunt lustruite, fiind finisate cu oxid negru. Mânerul în formă de T este realizat din plastic negru cu inserții de alamă, fiind ideal pentru folosirea la utilaje care necesită modificarea raporturilor de transmisie prin intermediul unui punct de pivotare.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Dimensiune filet Lungime totală Material ax Cumpără
39,358 RON - 39,358 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Oțel inoxidabil
28,2054 RON - 28,2054 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
80.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Oțel
56,8457 RON - 56,8457 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Oțel
90,1387 RON - 90,1387 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Oțel
66,171 RON - 66,171 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Oțel
62,6518 RON - 62,6518 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Oțel
44,9748 RON - 44,9748 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Oțel
68,9719 RON - 68,9719 RON 4 În stoc
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Oțel
  • din 2
Manetă de acţionare 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oțel

10322246

Interval de preț
68,9719 RON - 68,9719 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    174.0 mm
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.5
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic